Publicar produtos
Sahara
Sahara
Sahara
Sahara
    Abstracta

    Sahara

    4.5 de 5 estrelas4.5(14 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O painel de parede criado por Gabriel Tan é feito de cortiça, um material natural que oferece excelentes propriedades acústicas. Tão simples e espontâneo quanto uma formação de areia esculpida pelo vento, sua forma é o ponto de partida perfeito para criar uma infinidade de padrões – do assimétrico ao simétrico, de configurações geometricamente rígidas a formações dinâmicas e aleatórias que lembram dunas de areia. O Sahara é feito a partir de resíduos da produção de rolhas de vinho numa fábrica em Portugal. A produção de cortiça ocorre em harmonia com a natureza; na verdade, ajuda a preservar os belos bosques e florestas de sobreiros de Portugal, que por sua vez fornecem habitat essencial para a águia imperial ibérica e outros animais selvagens. Sem a produção de cortiça, as florestas de cortiça do país correriam o risco de serem substituídas por terras agrícolas.
    Especificação
    • • No emissions to air, water or soil take place at Abstracta's factory during the production of the Sahara. • Incoming material in the Sahara meets the environmental requirements of furniture. • All materials in the Sahara are recyclable, either as material or energy. • The outdated product is dismantled and left at the recycling centre.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasahara
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosSahara
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalCortiça
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África