Publicar produtos
dB Pillar 470x1930 With magazine rack
dB Pillar 470x1930 With magazine rack
dB Pillar 470x1930 With magazine rack
dB Pillar 470x1930 With magazine rack
    Abstracta

    dB Pillar 470x1930 With magazine rack

    Traduzido por Google,
    dB Pillar Design Thomas Bernstrand O dB Pillar é preenchido com tecido de absorção de som da fábrica da Abstracta em Lammhult. Como resultado, o produto contribui para o objetivo de longo prazo da Abstracta de alcançar um processo de produção circular. Medidas LxA (mm) dB Pilar 470x1930 Com porta-revistas dB Pillar 470x1930 Com quadro branco e3 dB Pillar 470x1930 Com ganchos dB Pilar 470x700 Com vaso de flores dB Pilar 470x700 Com cesto de papéis dB Pilar 470x1100 B Com vaso de flores dB Pilar escrivaninha 870x720 dB Pilar 870x720 dB Banco 375x500 dB Flor Treliça 420x1600 Preto
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadB_Pillar_470x1930_With_magazine_rack
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosdB
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1930
    • Largura (mm)470
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)36.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África