Publicar produtos
Vika floor screen with luminaire, 427
Vika floor screen with luminaire, 427
    Abstracta

    Vika floor screen with luminaire, 427

    Traduzido por Google,

    Em colaboração com o designer Khodi Feiz, a Abstracta adota uma nova abordagem à iluminação acústica – que visa criar uma atmosfera pacífica. O resultado é Vika, uma tela de piso escultural que irradia luz atmosférica enquanto gerencia ruídos de baixa e alta frequência. “É outra forma de pensar sobre som e luz”, diz Feiz.

    Especificação
    • Vika can be used to divide a large space into smaller rooms, creating a better soundscape and a quieter atmosphere.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVika-floor-screen-with-luminaire-427
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosVika
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1540
    • Largura (mm)427
    • Profundidade (mm)231
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCElemento de mobiliário

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África