Publicar produtos
Bob floor
ZERO

Bob floor

4.6 de 5 estrelas4.6(17 avaliações)
Traduzido por Google,
Em colaboração com a conhecida marca de móveis Blå Station, a Zero forneceu ao seu sistema de sofá Bob um acessório que leva seus contornos a novas alturas enquanto é ancorado no encosto. Zero também oferece uma versão de luminária de chão independente e um pingente com o mesmo caráter redondo e simpático. Um LED regulável atrás de um escudo de brilho convexo fornece iluminação íntima e protegida; disponível em preto ou branco padrão. LED 10W/3000K.
Especificação
  • Finish Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005. Other colours on requewst. Matt acrylic diffuser. Including mains dimmable LED module. Can be dimmed with trailing edge dimmer. LED info System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 838LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Installation On floor. Connection 2,5 m cable with switch and plug. Design Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBob_floor
  • Familia de productoBob
  • Grupo de produtosFloor
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2019-11-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2016
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)815
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_32
  • Uniclass 2015 DescriçãoFree standing luminaires

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
Produtos parecidos