Publicar produtos
38 ½" x 37⅛" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve wall - APFQ3838BF1PRRFR
38 ½" x 37⅛" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve wall - APFQ3838BF1PRRFR
38 ½" x 37⅛" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve wall - APFQ3838BF1PRRFR
38 ½" x 37⅛" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve wall - APFQ3838BF1PRRFR
38 ½" x 37⅛" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve wall - APFQ3838BF1PRRFR

    38 ½" x 37⅛" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve wall - APFQ3838BF1PRRFR

    Traduzido por Google,

    Cabine de duche de transferência monobloco, em conformidade com a ADA, para novas construções. Dimensões internas de 91,4 cm x 91,4 cm (36" x 36") para conformidade com a ADA, soleira baixa de 2,5 cm (1"), ralo central, base pré-nivelada, flange de encaixe duplo, paredes reforçadas com revestimento de madeira, acabamento em acrílico durável. Garantia de 30 anos, fabricada nos EUA. Encomende com assento dobrável, barras de apoio e acessórios instalados de fábrica para atender às diretrizes da ADAAG.

    Especificação
      • Outside Dimensions: 38 ½”w x 37 ⅛”d x 78 ⅞”h
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • 1” barrier free threshold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38-1-2-x-37-1-8-Freedom-ADA-Transfer-Shower-Right-Valve-wall-APFQ3838BF1PRRFR
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de produtosADA Transfer Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText