Publicar produtos
62 ⅝" x 32 ¼" Freedom ADA Roll-In Shower, CENTER Drain - APF6232BF5PC
62 ⅝" x 32 ¼" Freedom ADA Roll-In Shower, CENTER Drain - APF6232BF5PC
62 ⅝" x 32 ¼" Freedom ADA Roll-In Shower, CENTER Drain - APF6232BF5PC
62 ⅝" x 32 ¼" Freedom ADA Roll-In Shower, CENTER Drain - APF6232BF5PC
62 ⅝" x 32 ¼" Freedom ADA Roll-In Shower, CENTER Drain - APF6232BF5PC

    62 ⅝" x 32 ¼" Freedom ADA Roll-In Shower, CENTER Drain - APF6232BF5PC

    Traduzido por Google,

    Box de chuveiro adaptado para cadeirantes, com cinco peças, ideal para reformas. Dimensões internas de 152 cm x 76 cm (60" x 30") para conformidade com a ADA, soleira chanfrada de 1,9 cm (¾"), ralo central, base autoportante pré-nivelada, paredes totalmente reforçadas, acabamento em acrílico resistente com aparência de azulejo tipo metrô. Garantia de 30 anos, fabricado nos EUA. Encomende com assento de chuveiro dobrável, barras de apoio e acessórios para atender às diretrizes da ADAAG.

    Especificação
      • Outside Dimensions: 62 ⅝”w x 32 ¼”d x 79”h
      • ADA-compliant Inside Dimensions: 60”x 30”
      • 5-piece for remodeling
      • ¾” barrier-free, beveled threshold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única62-5-8-x-32-1-4-Freedom-ADA-Roll-In-Shower-CENTER-Drain-APF6232BF5PC
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de produtosADA Roll In Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText