Publicar produtos
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF

    38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF

    Traduzido por Google,

    Box de chuveiro monobloco ANSI Tipo B para novas construções. Dimensões externas 98 cm x 94 cm (internas 91 cm x 91 cm), soleira de 10 cm, ralo central, flanges de encaixe duplo, piso texturizado antiderrapante, paredes totalmente reforçadas, acabamento durável em acrílico aplicado com padrão de azulejo tipo metrô e duas prateleiras moldadas para sabonete. Garantia de 30 anos, fabricado nos EUA. Adicione barras de apoio, um assento de chuveiro dobrável e pacotes de acessórios para atender às diretrizes de banheiros utilizáveis ​​FHA/ANSI Tipo B.

    Especificação
      • Exterior Dimensions: 38.5" x 37.125” x 79"
      • Inside Dimensions: 36” x 36”
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" Easy Step threshold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38-1-2-x-37-1-8-Freedom-ANSI-B-Shower-APF3838SHRRF
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de produtosANSI B Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros