Publicar produtos
38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R
38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R
38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R
38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R

    38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R

    Traduzido por Google,

    Cabine de chuveiro monobloco para transferência, em conformidade com a ADA, para novas construções. Dimensões internas de 91,4 cm x 91,4 cm (36" x 36"), soleira baixa de 1,6 cm (5/8"), ralo central, base pré-nivelada, flange de retorno do receptor à direita, paredes reforçadas, reforçada com fibra de vidro e com acabamento durável. Garantia de 30 anos, fabricada nos EUA. Encomende com assento dobrável, barras de apoio e acessórios instalados de fábrica para atender às diretrizes da ADAAG.

    Especificação
      • Exterior Dimensions: 38”w x 38”d x 77-3/4”h
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • 5/8” barrier free threshold
      • Right receiver return flange
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38-x-38-ada-transfer-shower-right-receiver-flange-apc3838bf1prf-l
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de produtosADA Transfer Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)77.75
    • Largura (polegadas)38
    • Profundidade (polegadas)38
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros