Publicar produtos
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC

    62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC

    Traduzido por Google,

    Base de chuveiro Freedom ADA com acesso para cadeira de rodas, dimensões internas de 60" x 34" e em conformidade com o Título 24. Possui um batente de perfil baixo de ¾" projetado para atender aos requisitos da ADA de ½" acima do piso acabado quando instalada corretamente, fibra de vidro reforçada com acabamento durável, garantia de 30 anos, fabricada nos EUA.

    Especificação
      • Exterior Dimensions: 62”w x 36”d x 3-5/8”h
      • Inside Dimensions: 60” x 34”
      • ¾” barrier free threshold
      • ADA and Title 24 Compliant
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única62-x-36-ada-title-24-roll-in-shower-pan-center-rear-drain-apc6236bfpanc
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de produtosADA Shower Bases
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.63
    • Largura (polegadas)62
    • Profundidade (polegadas)36
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro