Publicar produtos
40 1/4" x 38 1/4" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR
40 1/4" x 38 1/4" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR
40 1/4" x 38 1/4" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR
40 1/4" x 38 1/4" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR

    40 1/4" x 38 1/4" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR

    Traduzido por Google,

    Cabine de duche de transferência de três peças, em conformidade com a ADA, ideal para remodelações. Apresenta dimensões internas de 91,4 cm x 91,4 cm para conformidade com a ADA, soleira chanfrada de 1,6 cm, ralo central, base pré-nivelada, paredes reforçadas com revestimento de madeira, flange de encaixe duplo, prateleira para sabonete integrada, acabamento em acrílico durável, garantia de 30 anos, fabricada nos EUA. Encomende com um assento de duche dobrável instalado de fábrica, barras de apoio e outros acessórios de duche para cumprir as diretrizes da ADAAG.

    Especificação
      • Outside Dimensions: 40 ¼”w x 38 ¼”d x 77 7/8”h
      • ADA compliant inside dimensions: 36” x 36”
      • Double receiver flange
      • 5/8” barrier free threshold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única40-1-4-x-38-1-4-Freedom-ADA-Transfer-Shower-Right-Valve-Wall-APFQ3637BF3PR
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de produtosADA Transfer Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros