Publicar produtos
62 ½" x 32 ½" ADA Shower Pan - APA6232BFPAN

62 ½" x 32 ½" ADA Shower Pan - APA6232BFPAN

Traduzido por Google,

Base de chuveiro em acrílico, com dimensões internas de 60" x 30", projetada para atender aos requisitos da ADA (Lei de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência). Possui um batente de perfil baixo de ¾" projetado para atender aos requisitos da ADA de ½" acima do piso acabado, quando instalada corretamente. Fabricada em acrílico durável nos EUA.

Especificação
    • Outside Dimensions: 62 ½”w x 32 ½”d x 3”h
    • 60” x 30” Inside Dimension
    • 3/4” barrier free threshold (requires mudset)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única62-1-2-x-32-1-2-ADA-Shower-Pan-APA6232BFPAN
  • Familia de productoShower Pans
  • Grupo de produtosADA Shower Bases
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro