Publicar produtos
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN

    62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN

    Traduzido por Google,

    Base de chuveiro Freedom ADA espaçosa com dimensões internas de 60" x 36" e ralo central. Possui um degrau baixo de ¾" projetado para atender aos requisitos da ADA de ½" acima do piso acabado quando instalada corretamente, feita de fibra de vidro com superfície acrílica aplicada, garantia de 30 anos, fabricada nos EUA.

    Especificação
      • Outside Dimensions: 62 3/8”w x 38 1/4”d x 4 1/2”h
      • ADA compliant Inside Dimension: 60” x 36”
      • ¾” barrier free, beveled threshold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única62-3-8-x-38-1-4-Freedom-ADA-Shower-Base-APF6238BFPAN
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de produtosADA Shower Bases
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro