Publicar produtos
62" x 33" Freedom ADA Roll In Shower, RIGHT - APFQ6233BFF875R
62" x 33" Freedom ADA Roll In Shower, RIGHT - APFQ6233BFF875R
62" x 33" Freedom ADA Roll In Shower, RIGHT - APFQ6233BFF875R
62" x 33" Freedom ADA Roll In Shower, RIGHT - APFQ6233BFF875R

    62" x 33" Freedom ADA Roll In Shower, RIGHT - APFQ6233BFF875R

    Traduzido por Google,

    Cabine de duche monobloco com acesso para cadeira de rodas, em conformidade com a ADA, para novas construções. Dimensões internas de 152 cm x 76 cm para conformidade com a ADA, soleira chanfrada de 2,2 cm, base pré-nivelada, paredes totalmente revestidas, acabamento em acrílico liso e durável. Garantia de 30 anos, fabricada nos EUA. Encomende com assento dobrável, barras de apoio e acessórios instalados de fábrica para atender às diretrizes da ADAAG.

    Especificação
      • Outside Dimensions: 62”w x 32.75”d x 78.625”h
      • ADA compliant Inside Dimensions: 60”x 30”
      • 1-piece for new construction
      • 7/8” barrier free beveled threshold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única62-x-33-Freedom-ADA-Roll-In-Shower-RIGHT-APFQ6233BFF875R
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de produtosADA Roll In Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText