Publicar produtos
63" x 36" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - Rear-center Drain - APC6336BF1P
63" x 36" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - Rear-center Drain - APC6336BF1P
63" x 36" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - Rear-center Drain - APC6336BF1P
63" x 36" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - Rear-center Drain - APC6336BF1P

    63" x 36" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - Rear-center Drain - APC6336BF1P

    Traduzido por Google,

    Cabine de duche monobloco com acesso para cadeira de rodas, em conformidade com a ADA, para novas construções. Dimensões internas de 152,4 cm x 84,5 cm e inclinação <1:48 para conformidade com a ADA e os Capítulos 11A e 11B do Título 24. Apresenta soleira chanfrada de 1,9 cm, base pré-nivelada, paredes totalmente revestidas e acabamento liso e durável. Garantia de 30 anos, fabricada nos EUA. Encomende com assento dobrável, barras de apoio e acessórios instalados de fábrica para atender às diretrizes da ADAAG.

    Especificação
      • Exterior dimensions: 63”w x 36”d
      • Inside dimensions: 60” x 33 ¼”
      • 3/4" barrier-free threshold
      • Title 24 Chapter 11A & 11B slope requirements
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única63-x-36-ada-roll-in-shower-one-piece-title-24-rear-center-drain-apc6336bf1p
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de produtosADA Roll In Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)78.5
    • Largura (polegadas)63
    • Profundidade (polegadas)36
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros