Publicar produtos
64" x 40" ADA Roll-in Shower Pan - Center Drain - Title 24 - APC6440BFPANC
64" x 40" ADA Roll-in Shower Pan - Center Drain - Title 24 - APC6440BFPANC
64" x 40" ADA Roll-in Shower Pan - Center Drain - Title 24 - APC6440BFPANC

    64" x 40" ADA Roll-in Shower Pan - Center Drain - Title 24 - APC6440BFPANC

    Traduzido por Google,

    Base de chuveiro Freedom ADA com acesso para cadeira de rodas, dimensões internas de 60½" por 38¼" e em conformidade com o Título 24. Possui um degrau baixo de ¾" projetado para atender aos requisitos da ADA de ½" acima do piso acabado quando instalada corretamente, fibra de vidro com acabamento durável, garantia de 30 anos, fabricada nos EUA.

    Especificação
      • Exterior Dimensions: 64”w x 40½”d x 6¾”h
      • Inside Dimensions: 60½” x 38¼”
      • ¾” barrier free threshold
      • ADA and Title 24 Compliant
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única64-x-40-ada-roll-in-shower-pan-center-drain-title-24-apc6440bfpanc
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de produtosADA Shower Bases
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.75
    • Largura (polegadas)64
    • Profundidade (polegadas)40.5
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro