Publicar produtos
Accessible Shower Pan, 60" x 36", RIGHT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPR

Accessible Shower Pan, 60" x 36", RIGHT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPR

Traduzido por Google,

Base de chuveiro acessível de 152 cm x 91 cm, ideal para reformas de banheiro, como a substituição de uma banheira tradicional com degrau alto. Possui soleira chanfrada de 2,2 cm, ralo à direita, piso antiderrapante, instalação rápida sobre o contrapiso existente e 30 anos de garantia. Projetada para uso com azulejos ou outros sistemas de parede de chuveiro compatíveis.

Especificação
    • Exterior Dimensions: 60”w x 36”d x 6”h
    • Inside Dimensions: 57” x 30-2/3”
    • 7/8” barrier free threshold
    • Right drain (left and center also available)
    • Fiberglass construction with applied acrylic finish
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaccessible-shower-pan-60-x-36-right-drain-freedom-inspire-series-apx6036bfpr
  • Familia de productoShower Pans
  • Grupo de produtosAccessible Shower Pans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6
  • Largura (polegadas)60
  • Profundidade (polegadas)36
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro