Publicar produtos
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFKTL
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFKTL
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFKTL
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFKTL

    Roll-in Shower Stall, 60" x 37", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFKTL

    Traduzido por Google,

    Box de chuveiro de cinco peças, ideal para reformas. Possui soleira chanfrada de 2,2 cm, ralo à esquerda, base pré-nivelada, paredes reforçadas com revestimento de madeira, nicho para sabonete embutido, acabamento durável em acrílico, 30 anos de garantia e é fabricado nos EUA.

    Especificação
    • Highlights:

      • Outside dimensions: 60" x 37" x 78"
      • Interior dimensions: 57" x 30 5/8"
      • 5-piece shower for remodeling
      • 7/8" barrier free threshold
      • Pre-levelled shower base
      • Full wood backing for installation of weight bearing accessories
      • Fiberglass construction
      • Applied acrylic finish with subway tile design
      • Textured slip-resistant floor
      • Left, right, or center drain location, ideal for bathtub replacement
      • Interlock base and wall design
      • Drain included, square chrome plate, no
      • caulk
      • Large shelf niche with opening for slide bar
      • Accepts conventional shower doors
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaroll-in-shower-stall-60-x-37-left-drain-freedom-inspire-series
    • Familia de productoAccessible Showers
    • Grupo de produtosWheelchair Accessible Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)78
    • Largura (polegadas)60
    • Profundidade (polegadas)37
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros