Publicar produtos
Clip-Linear-Lsc-105
ACGI

Clip-Linear-Lsc-105

Traduzido por Google,

Os Sistemas Lineares ACGI apresentam duas séries básicas: Linear Aberto (LO) e Linear Fechado (LC). Ambos os sistemas estão disponíveis em madeira maciça ou folheado de madeira, dependendo do tamanho da prancha e dos requisitos de design. Os comprimentos típicos do folheado são 8' e 10', com alguns chegando a 12'. Os comprimentos de madeira maciça dependem da espécie e da qualidade da madeira. A Série Fechada Linear 1 [LC1] foi projetada com uma borda macho e fêmea para um teto ou parede de tábuas contínuas. Perfis de revelação personalizados estão disponíveis além de nossas quatro opções padrão. As pranchas LC1 são normalmente feitas com madeira maciça. O material folheado também pode ser usado, mas o material do núcleo pode ser visível dependendo do perfil de revelação da junta. As pranchas LC1 padrão são 3
/4" de espessura (outras espessuras disponíveis mediante solicitação). A largura máxima da prancha varia de acordo com a espécie de madeira. As pranchas LC1 são instaladas usando clipes ocultos (LSC-101). Aplicações de teto suspensas a partir de 15
⁄16 " HD T-grid. As aplicações de parede são fixadas usando bainha ou tiras de furring.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaclip_liear_lsc_105
  • Familia de productoLinear
  • Grupo de produtosCeilings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)0.91
  • Largura (mm)3.66
  • Profundidade (mm)5.72
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Número OmniClass23-15 19 23 11 11 17
  • Título OmniclassMechanical Fasteners for Suspended Ceilings