Publicar produtos
4.5.3 TETOS - Acondicionamento acústico e decorativo falso (FON+ e DECOR)
Pladur

4.5.3 TETOS - Acondicionamento acústico e decorativo falso (FON+ e DECOR)

4.2 de 5 estrelas4.2(17 avaliações)
Teto amovível formado por uma estrutura de perfis de chapa de aço galvanizado revestidos por uma lâmina pré-lacada na sua face à vista. A referida estrutura forma uma quadrícula de 600 mm x 600 mm composta por perfis de aço galvanizado Pladur® primários, secundários e angulares fixados mecanicamente em todo o perímetro. A estrutura fica devidamente suspensa da laje através fixações, varão roscado e peças de suporte Pladur® TR, sobre a qual se apoiam as placas Pladur® FON+ ou DECOR. Parte proporcional de fixações, suspensões, apoios, etc. Montagem de acordo com recomendações Pladur® e norma UNE 102043.
Especificação
  • Tetos amovíveis que necessitam de um especial acondicionamento acústico ou uso decorativo para salas de aula, salas de reuniões, bibliotecas, etc.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapladur_4_tec_4_53
  • Familia de producto4. Techos PLADUR®
  • Grupo de produtos4.5. Acondicionamiento acústico y decorativo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioEstuque
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Nome UNSPSCGypsum board
  • Código UNSPSC30161509
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling and soffit systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniclassCeiling Panels
  • Código CSI UniFormat IIC3030
  • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes