Publicar produtos
Quiet-Duct Wrap™ - Recycled Cotton Acoustical Duct Wrap

Quiet-Duct Wrap™ - Recycled Cotton Acoustical Duct Wrap

Traduzido por Google,

Quiet-Duct Wrap: Isolamento térmico e acústico de alto desempenho

O Quiet-Duct Wrap é uma solução de isolamento versátil e leve, utilizada para controle térmico e acústico superior. Revestido com uma folha de alumínio puro e classificado como Classe A para segurança contra incêndio, este isolamento de alto desempenho, do tipo manta, é ideal para uma ampla gama de aplicações em dutos comerciais e residenciais.

Feito com fibras de algodão natural ( totalmente isentas de fibra de vidro), o Quiet-Duct Wrap elimina a coceira e a irritação da pele comumente associadas aos isolamentos tradicionais. Toda a fibra é tratada com um agente antimicrobiano registrado pela EPA para oferecer resistência robusta contra mofo, bolor, fungos e pragas, além de aprimorar a proteção geral contra incêndio.

Principais benefícios:

  • Absorção sonora excepcional – reduz o ruído mecânico e melhora os ambientes acústicos
  • Eficiência térmica – minimiza ganho ou perda de calor indesejados
  • Não irritante – seguro e confortável de manusear; sem fibra de vidro, sem coceira
  • Proteção antimicrobiana – previne o crescimento microbiano para melhorar a qualidade do ar
  • Fácil de instalar – Flexível, leve e fácil de cortar ou encaixar em espaços apertados
  • Durabilidade a longo prazo – Mantém o desempenho em ambientes exigentes

O revestimento laminado forma uma barreira de vapor eficaz, refletindo o calor radiante e protegendo contra correntes de ar e intrusão de umidade, garantindo um desempenho térmico e acústico consistente e de alta eficiência ao longo do tempo.

Especificação
  • The Quiet‑Duct Wrap: High‑Performance Thermal & Acoustic Insulation is a versatile solution designed to improve both energy efficiency and acoustic comfort in HVAC systems. Lightweight and flexible, this HVAC duct wrap is faced with pure aluminum foil, forming a durable vapor barrier that reflects radiant heat and shields against air currents and moisture intrusion. Rated as a Class A fire‑rated duct wrap, it provides reliable safety compliance for commercial and residential installations.

    Made from natural cotton fibers, Quiet‑Duct Wrap is a fiberglass‑free duct wrap that eliminates the irritation and itching often associated with traditional insulation. As a cotton acoustical duct wrap, it is treated with an EPA‑registered antimicrobial agent, ensuring resistance to mold, mildew, fungi, and pests while supporting healthier indoor air quality. This makes it an eco‑friendly HVAC duct wrap and a formaldehyde‑free duct insulation option for projects prioritizing sustainability and occupant comfort.

    Performance is twofold: as acoustic duct wrap it delivers duct sound insulation and HVAC noise wrap benefits, reducing mechanical noise and improving acoustic environments; as duct thermal insulation wrap it minimizes unwanted heat gain or loss, enhancing system efficiency. The combination of thermal and acoustic duct insulation ensures long‑term durability and consistent performance in demanding environments.

    Quiet‑Duct Wrap is easy to install, cut, and fit into tight spaces, making it practical for mechanical room acoustic insulation, air handler noise attenuation, and commercial HVAC duct insulation. It is equally effective in retrofit projects, serving as retrofit ductwork acoustic treatment and supporting green building HVAC insulation goals with LEED‑compliant duct insulation credentials.

    By combining recycled cotton acoustic wrap, low‑VOC HVAC duct wrap, and energy‑efficient HVAC duct wrap performance, Quiet‑Duct Wrap offers professionals a dependable, sustainable solution for HVAC duct noise control and thermal efficiency—delivering comfort, safety, and reliability across a wide range of applications.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacoustical-surfaces-quiet-duct-wrap
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de produtosMechanical Insulation, including Linings
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2013-06-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCotton Fibers
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_78_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic duct linings
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-39 11 11 13
  • Título OmniclassNoise Barriers