Publicar produtos
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)

    ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)

    Traduzido por Google,

    ARMAGIRT™ Z-GIRT

    DADOS DO PRODUTO:

    As cintas Z não metálicas são um produto ideal para revestir paredes externas sobre alvenaria nova/existente ou suporte de vigas de aço. A ArmaGirt™

    foi desenvolvido para reduzir a perda de calor no envelope do edifício, ao mesmo tempo que aumenta o valor R efetivo do conjunto total da parede


    Material: aço temperado galvanizado calibre 24

    O clipe, de 1” de largura x 3,5” de comprimento, é feito de calibre 24
    aço temperado galvanizado que ajuda a manter o clipe firme
    Z-Girts ArmaGirt™ de 4 mm e 5 mm.
    O design de “pista de esqui” ajuda a deslizar o clipe na cinta. Isto
    pode ser aplicado à cinta antes de ser fixado aos pinos, ou
    depois que o isolamento for colocado na parede.
    Os clipes RJC-1A são enviados em uma caixa de 8” x 8” x 8” pesando
    aproximadamente 20 libras. Cada caixa contém 400 clipes, o suficiente
    para cobrir 1.065 pés quadrados de parede.

    Acessórios adicionais disponíveis:
    • Fixador de revestimento externo ArmaGirt™ Z-Girt Self Tap
    • Clipes de isolamento Armatherm™

    Especificação
    • ArmaGirt Depth Lineal Footage Sticks Weight (Ibs)
      1.5" 3,600 400 2,100
      2" 3,303 367 2,302
      2.5" 2,997 333 2,271
      3" 2,700 300 2,200
      3.5" 1,707 189 2,174
      4" 1,602 178 2,236
      6" 1,251 139 2,155

      thermal break, balcony, parapet, column base, shelf angle, curtain wall, insulation pad, structural thermal break, Armatherm, thermal bridging, psi-value, U-value, energy code, envelope detailing

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaz-girt-structural-thermal-break-cladding-attachment
    • Familia de productoArmatherm™ Z Girt
    • Grupo de produtosContinuous Insulation Retainer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCLigação estrutural
    • Código ETIMEC000406
    • Nome ETIMThermal insulation
    • Nome UNSPSCThermal insulation
    • Código UNSPSC301415
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_15_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoThermal break connection plates
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul