Publicar produtos
Quilted Curtain Portable Acoustical Enclosures, Barriers & Screens
Quilted Curtain Portable Acoustical Enclosures, Barriers & Screens
Quilted Curtain Portable Acoustical Enclosures, Barriers & Screens
Quilted Curtain Portable Acoustical Enclosures, Barriers & Screens

    Quilted Curtain Portable Acoustical Enclosures, Barriers & Screens

    Traduzido por Google,

    Telas acolchoadas de isolamento acústico – Painéis absorventes e de barreira acústica móveis e portáteis

    Para controle acústico em ambientes desafiadores

    Nossas telas de cortina acolchoadas para isolamento acústico combinam absorção sonora de alto desempenho com bloqueio eficaz de ruído em um design flexível e modular. Os painéis instalados na estrutura metálica tubular utilizam um núcleo vinílico denso de 450 g ou 900 g por metro quadrado, com revestimento absorvente acolchoado durável em um ou ambos os lados, oferecendo redução e contenção de ruído em uma única solução. Rodas/rodízios reforçados podem ser aparafusados ​​à base da estrutura metálica de suporte para facilitar a mobilidade.

    Ideais para aplicações industriais, comerciais e até residenciais , essas cortinas são frequentemente utilizadas para cercar máquinas, isolar ambientes de trabalho barulhentos ou criar barreiras acústicas móveis . Projetadas para ambientes exigentes, são resistentes à água e a produtos químicos e fáceis de instalar, remover ou reconfigurar conforme necessário.

    Principais características:

    • Desempenho de dupla função – combina absorção sonora e bloqueio de ruído em uma cortina
    • Configurações personalizadas – feitas sob encomenda em espessuras de 1" ou 2" (nominal) para desempenho acústico personalizado
    • Durável e versátil – adequado para instalações fixas ou móveis; resiste à umidade e produtos químicos
    • Design modular – bordas verticais de velcro e ilhós superiores garantem vedações firmes e conexões de painel perfeitas
    • Várias opções de montagem – disponíveis apenas como painéis ou sistemas completos com trilhos de rolos ou armações estruturais

    Quer você esteja projetando uma barreira acústica móvel, um gabinete para equipamentos barulhentos ou uma divisória acústica flexível, essas cortinas acolchoadas de isolamento acústico oferecem controle acústico confiável e econômico em praticamente qualquer ambiente.

    Especificação
    • The Quilted Soundproofing Screens – Mobile and Portable Absorptive & Noise Barrier Panels provide a practical solution for managing noise in environments where flexibility and performance are essential. Built around a sturdy metal tube frame, each screen incorporates a dense mass loaded vinyl (MLV) barrier screen core—available in 1 lb. or 2 lb. per square foot—paired with a durable quilted absorptive facing on one or both sides. This dual‑function design delivers both industrial noise control and effective sound absorption, making them reliable combined absorption + noise‑blocking screens for a wide range of applications.

      Mobility is a defining feature. Heavy‑duty casters can be bolted to the base of the frame, transforming the system into a mobile noise barrier or portable acoustic screen that can be repositioned with ease. Whether used as a temporary sound partition, movable sound curtain, or movable sound screen, these panels adapt quickly to changing needs in factories, construction sites, or commercial facilities. Their modular panel screens (connectable sections) design ensures tight seals and seamless connections, allowing multiple units to form larger portable soundproof walls/screens or mobile acoustic enclosures.

      Engineered for durability, the screens resist moisture and chemicals, making them dependable water‑ and chemical‑resistant acoustic screens for demanding industrial settings. They are equally effective as construction sound shields, plant noise shields, or factory floor mobile sound barriers, and can be deployed rapidly as construction site temporary noise shields or rapid deployment temporary noise partitions.

      Performance is consistent across environments. As industrial sound curtain panels and manufacturing noise barriers, they reduce mechanical noise, improve communication, and support safer, more comfortable workspaces. With options for custom thicknesses and configurations, they provide cost‑effective mobile noise reduction while meeting safety standards as Class A fire‑rated portable curtains.

      From in‑plant noise barriers to industrial noise barriers in large facilities, the quilted acoustic barrier screens deliver adaptable, high‑performance acoustic control. Their combination of portability, durability, and acoustic efficiency makes them a smart choice for professionals seeking reliable mobile soundproofing solutions in challenging environments.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanst14680
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de produtosBlanket Sound Isolation Insulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2013-08-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)96
    • Largura (polegadas)48
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Material secundárioFiberglass
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSound controlling
    • Código CSI MasterFormat 201401 56 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Temporary Noise Barriers
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniclassNoise Barriers