Publicar produtos
ASI Architectural - Linear Wood Ceilings and Walls
ASI Architectural - Linear Wood Ceilings and Walls
ASI Architectural - Linear Wood Ceilings and Walls
ASI Architectural - Linear Wood Ceilings and Walls
ASI Architectural - Linear Wood Ceilings and Walls
ASI Architectural - Linear Wood Ceilings and Walls
ASI Architectural - Linear Wood Ceilings and Walls
ASI Architectural - Linear Wood Ceilings and Walls
ASI Architectural - Linear Wood Ceilings and Walls

    ASI Architectural - Linear Wood Ceilings and Walls

    Traduzido por Google,

    Tetos e Paredes Lineares - Tetos Acústicos de Madeira

    A ASI Architectural oferece três estilos de forros lineares de madeira, com folheado de madeira natural ou madeira maciça. Os módulos de largura padrão são de 10 cm ou 15 cm. No entanto, podemos fornecer tábuas com larguras personalizadas de até 20 cm. A folga entre tábuas pode ser de 0,6 cm, 1,2 cm ou 0,9 cm. Um suporte acústico de algodão reciclado está disponível para projetos que exigem absorção sonora. Não são necessárias ferramentas especiais para a instalação. Os clipes de instalação para a grade são simplesmente fixados à grade de suspensão com a pressão dos dedos. Se você estiver fixando diretamente à estrutura ou ao revestimento, oferecemos um clipe de fixação direta que é fixado com um parafuso através de um furo no centro do clipe. O Linear Reveal está disponível com uma faixa de preenchimento de feltro, alumínio perfurado ou PVC sólido para bloquear a visão do plenum entre as tábuas. Opções de acabamento perimetral também estão disponíveis. Temos uma equipe com certificação LEED™ disponível para ajudá-lo com os produtos FSC.

    Características do produto:

    • Disponível em folheado de madeira ou maciço nas espécies mostradas abaixo*
    • O Linear T&G está disponível em três opções de arestas: ranhura em V, ranhura em V plana e junta de topo
    • A revelação linear está disponível em três opções de largura de revelação: 1/4″, 1/2″, 3/4″
    • Acabamento perimetral de até 6″ disponível
    • Tiras de enchimento de feltro ou ABS para melhorar as folgas entre as tábuas
    • FSC disponível
    • Pode contribuir para projetos LEED®
    • ACABAMENTOS: Verniz transparente, verniz classe A ou tingido para combinar
    • Acabamento de retoque disponível para aplicação em campo

    Espécies comuns de madeira: nogueira, carvalho branco, carvalho vermelho, bordo, cerejeira, freixo, nogueira-pecã, faia, bambu natural, bambu caramelizado
    Outras espécies de madeira disponíveis - ligue para mais detalhes

    Especificação
    • SECTION 09 54 26

      Linear Wood Ceiling Planks

      PART 1 GENERAL

      1. SECTION INCLUDES
        1. Linear wood veneer, solid wood, and laminate ceiling planks with reveal.
        2. Accessories for ceiling installation.
      2. SUBMITTALS
        1. Product Data: Submit manufacturer’s technical data sheet and installation instructions for each type of ceiling plank required.
        2. Shop Drawings: Submit shop drawings, including details, for all ceilings. Coordinate ceiling layout, installation, and suspension system components with construction elements that penetrate tile ceilings or are supported by them. Show overall layout with dimensions and details for penetrations and intersections with other materials or building components.
        3. Samples: Submit three (3) full size samples of each plank type and veneer type required.
        4. Certificates: Submit manufacturer’s certificate that products meet or exceed specified requirements.
        5. Test Reports: Upon request, submit certified test reports from recognized test laboratories.
      3. MAINTENANCE MATERIAL
      4. Extra Materials:
        1. Deliver no less than two percent (2%) of each type, color and pattern of material.
        2. Extra materials shall be from the same production run as the original materials.
        3. Extra materials shall remain in the manufacturer’s original packaging and given to the building owner upon substantial completion of the work. Store extra materials per instructions as described in storage and handling requirements.

      PART 2 PRODUCTS

      1. MANUFACTURERS
        1. ASI Architectural, 123 Columbia Court N, Chaska, MN 55318.
          Phone: 888-258-4637. Fax: 952-448-2613. Website: www.asiarchitectural.com
      2. DESCRIPTION
        1. Product Description: Linear wood ceiling planks with reveal as manufactured by ASI Architectural.
        2. Product Options: For each item listed below, please select one (1) option from the choices.
          1. Plank Composition: (Wood veneer) / (Solid wood) / (Laminate)
          2. Core: Veneer and Laminate: Interior: (Class A FR Particle Board) / (Class A FR MDF Board) / Exterior: (MR Particle Board)
          3. Edge Banding: Veneer and Laminate: (To match veneer species and finish)
          4. Finish: Veneer Only: (Custom stain to match architect sample with clear lacquer topcoat) / (Clear lacquer topcoat)
            Laminate Only: (Laminate to match architect’s selection)
            Solid Only: (Custom stain to match architect sample with clear Class A topcoat) / (Clear Class A topcoat)
          5. Veneer Species: (Custom to match architect sample) / (Choose from list of standard species on ASI Architectural website)
          6. Plank Width: (3-1/4") / (3-3/4") / (5-1/4") / (Custom)
          7. Reveal Width: (1/4”) / (1/2”) / (3/4”)
          8. Plank Length: All plank composition options: (8’) / (10’)
            Solid wood only: (Random 3’ – 10’)
      3. ACCESSORIES
      4. Attachment hardware for ceiling planks as specified by manufacturer for installation.
      5. Dowels for alignment.
      6. Accessories with Options: Select one (1) option from the choices for each of the following accessories.
        1. (Felt – Interior) / (ABS – Exterior) Filler strip.
        2. Acoustical backer: (1") / (2") x 24" x 48". Black.
        3. Vertical trim: 3/4" x (4") / (6") / (Custom) x (96") / (120"). Vertical trim finish to match finish of ceiling planks.

      PART 3 EXECUTION

      1. EXAMINATION
        1. Verification of Conditions:
          1. Inspect installation area and conditions under which work is to be performed for compliance with all manufacturers’ environmental requirements.
          2. All wet work in the installation area must be complete, cured, and dry prior to installation.
          3. Work above ceilings shall be complete, inspected, and accepted before ceiling work begins.
      2. INSTALLATION
      3. Comply with manufacturer’s instructions and recommendations for installation of ceiling planks and industry standards.
      4. Coordinate the exact size, location, and sequencing of penetrations of ceiling planks by all building components.
      5. Lay out ceiling pattern per approved shop drawings if required. Where not otherwise indicated, lay out planks so margins on opposite sides of rooms are equal or greater than half (1/2) the plank width.
      6. Where ceilings of different heights abut, install acoustical material matching ceiling at vertical surface of ceiling break to match ceiling.
      7. ADJUSTING
      8. Adjust planks after installation so that surfaces are aligned, flush, and level with gaps between units consistent in width and straight.
      9. CLEANING
      10. Clean surfaces of ceiling planks per manufacturer’s instructions.
      11. Remove and replace damaged or discolored material and material that cannot be properly cleaned.
      12. PROTECTION
      13. Protect installed work from damage due to subsequent construction activity, including temperature and humidity limitations and dust control, so that the work will be without damage and deterioration at the time of acceptance by the owner.

      END OF SECTION

    • QUALITY ASSURANCE
      1. Qualifications:
        1. Manufacturers: Provide ceiling planks with reveal from a single manufacturer.
        2. Installers: Utilize an installer having demonstrated experience on projects of comparable size and complexity.
    • DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING
      1. Storage and Handling Requirements:
        1. Handle products carefully to avoid damage or chipping edges.
        2. Store products in a clean, cool, dry place, and out of direct sunlight.
        3. Store products in a space where the ambient temperature and humidity conditions are being maintained at the levels indicated for the project when occupied for its intended use.
    • SITE CONDITIONS
      1. Ambient Conditions:
        1. Permit planks to reach room temperature, 50 to 86 degrees Fahrenheit. Stabilize moisture content, 25 to 55 percent RH, for at least 72 hours before installation per AWI standards.
        2. Maintain ambient temperature and humidity conditions at levels indicated for the project when occupied for its intended use.
        3. Do not install products under environmental conditions outside manufacturer’s recommended limits.
      2. Existing Conditions: Do not install wood veneer ceiling planks until space is enclosed and weather proofed, wet work is completely dry, and work above ceilings is complete.
    • WARRANTY
      1. Provide manufacturer’s written product warranty per Section 01 77 00 – Closeout Procedures.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanst14689-01
    • Familia de productoDecorative Wood Walls and Ceilings
    • Grupo de produtosDecorative Wood Walls and Ceilings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-08-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 54 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Panel Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment