Publicar produtos
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling

    Open Cell raster ceiling

    3.5 de 5 estrelas3.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os tectos falsos de alumínio são uma alternativa a outros tipos de tectos falsos. Os tectos quadriculados, para além dos seus inquestionáveis valores estéticos, são não inflamáveis e não pingam em caso de incêndio, e não interferem nas instalações técnicas como ar condicionado, sistemas de ventilação, cablagens eléctricas e de telecomunicações. Devido à natureza aberta do teto quadriculado, qualquer sistema de proteção contra incêndio, tanto de sinalização quanto de aspersão, pode ser instalado acima do teto suspenso. Os tetos raster suspensos também são leves e fáceis de instalar. Devido a essas características, os tetos raster suspensos são cada vez mais utilizados em objetos como bancos, escritórios, shopping centers e showrooms, aeroportos e estações ferroviárias, etc. Os componentes do teto de célula aberta são fabricados pela BARWA SYSTEM Sp. z oo, com chapa de alumínio pré-acabado de alta qualidade com espessura de 0,43 a 0,6 mm. O verniz é aplicado em fitas de alumínio pré-tratadas com o uso do método “Coil Coating” de dupla camada e depois cozido.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaopen_cell
    • Familia de productoCeiling
    • Grupo de produtosCeiling panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)2.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCCeiling panels
    • Código UNSPSC30161602
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Metal Pan Ceilings