Publicar produtos
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Ceiling Tiles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Ceiling Tiles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Ceiling Tiles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Ceiling Tiles

    Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Ceiling Tiles

    Traduzido por Google,

    As placas de teto Poly Max™ foram projetadas para equilibrar a estética moderna com o desempenho acústico do dia a dia. Feitas com fibra de poliéster PET, essas placas ajudam a criar interiores comerciais mais silenciosos e confortáveis, reduzindo ecos e reverberações indesejáveis. Seu design leve e de encaixe permite uma instalação rápida em sistemas de forro modular padrão, tornando-as uma solução eficiente tanto para novas construções quanto para reformas. Fabricadas com fibra de poliéster durável, as placas oferecem estabilidade dimensional a longo prazo, resistindo à umidade, deformação e ao desgaste comum associado a ambientes de alto tráfego. Disponíveis em uma variedade de cores contemporâneas e duas opções de espessura, as placas de teto em feltro PET trazem aconchego visual e personalidade arquitetônica para escritórios, escolas, espaços de hotelaria, ambientes de varejo e outros interiores sensíveis ao ruído. Os painéis, defletores, nuvens acústicas e placas de teto Poly Max™ também incorporam conteúdo reciclado, oferecendo uma solução acústica sustentável que apoia o design de construção ecologicamente consciente.

    Especificação
    • Applications

      Office interiors, Open office areas, Conference rooms, Meeting rooms, Call centers, Collaboration spaces, Classrooms, Lecture halls, Libraries, School corridors, Universities, Training rooms, Restaurants, Cafés, Hospitality spaces, Hotel lobbies, Retail stores, Shopping centers, Healthcare facilities, Waiting rooms, Reception areas, Auditoriums, Performing arts spaces, Music rooms, Band rooms, Churches, Community centers, Government buildings, Airports, Home theaters, Multi-purpose commercial spaces and more.

      CONSTRUCTION: Made from 100% polyester (PET) fiber with recycled content, forming a dense, non-toxic, hydrophobic core that resists moisture, mold, and degradation
      SIZES: Standard: (23 3/4” x 23 3/4”) and (23 3/4” x 47 3/4”) or custom up to 4' x 8'
      THICKNESS: 1/2" and 1"
      COLORS: 1” panels: White, Silver, Beige and Black
      1/2” panels: White, Beige, Tan, Brown, Silver, Gray, Black, Blue,
      Purple, Red, Orange and Lime
      FLAMMABILITY: ASTM E-84 Class A
      INSTALLATION: Lay-In (Standard T-Grid)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapoly-max-acoustic-polyester-pet-felt-acoustical-ceiling-tiles
    • Familia de productoSuspended Ceilings
    • Grupo de produtosCeiling Tiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-05-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_01
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Tile