Publicar produtos
Acristalia Pergola Roof
Acristalia Pergola Roof
Acristalia Pergola Roof
Acristalia Pergola Roof
Acristalia Pergola Roof
Acristalia Pergola Roof
Acristalia Pergola Roof
    Acristalia

    Acristalia Pergola Roof

    4.9 de 5 estrelas4.9(20 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Esta pérgula bioclimática de design minimalista foi criada para desfrutar da vida ao ar livre, combinando duas vantagens: proteção e bem-estar. Desta forma simples, oferecemos-lhe um espaço totalmente personalizável.

    O sistema funcional de lâminas ajustáveis permite-lhe desfrutar da vida ao ar livre durante todo o ano , regulando o microclima desejado de forma natural.

    O escoamento da água em caso de chuva ou limpeza é expelido por meio de vigas e pilares. O motor e a fiação são totalmente integrados à estrutura, permanecendo ocultos e protegidos.

    Pode desfrutar ainda mais do seu espaço exterior combinando a pérgula bioclimática com os nossos sistemas de envidraçamento e toldos para fecho perimetral.

    Fornecemos um sistema pré-montado e usinado para instalação rápida e fácil sem obras. Todos os fixadores são ocultos para cuidar da estética.

    A cartela de cores RAL permite personalizar a pérgula. Você pode combinar cores escolhendo uma cor para a estrutura e tampas das ripas e outra cor para as ripas ou projetar toda a sua pérgula na mesma cor.

    São vários os acessórios e complementos disponíveis (iluminação, aquecimento, sonorização e sensores automáticos) que podem ser controlados através de WiFi ou Bluetooth.

    Especificação
    • Operation of the pergola

      a. Sun protection. Adjustable motorized slats provide total protection against the solar radiation at any time of day.

      b. Ventilation. It permits rotate the slats to create an air flow favored by the convection effct, down- up, that naturally regulates the temperature.

      c. Rain protection. When the slats are closed the rainwater is channelled through the integrated drainage system in beams and pillars.

      Technical characteristics

      These are the most outstanding features of the system which make its functionality and aesthetics adapted
      to the needs of our customers. Below we detail all components that make up this compact and solid structure.

      a. Invisible union of beams and pillars. Made almost in one piece. The intersections between beams and pillars of the bioclimatic pergola are almost
      invisible,
      helping thus to maintain the visual cleanliness of profiles and creating a sense of the structural continuity.

      b. Pillars height adjustment system. The pillars are equipped with a control system that adjusts the slight slope of the pergola to avoid water and
      humidity stagnation on the top of the structure.

      c. Integrated water channelling system. A special design of the slats allows to channel rain water and humidity towards the side gutters that require a
      minimum slope to drain.

      d. Motor and wiring: hidden, protected and accessible. Our bioclimatic pergola has only automatic operating system with IP 65 protection. A motorization is discreetly hidden between slats and gutters, favouring aesthetics of the pergola.

      Installation options

      Maximum dimensions and possible configurations. Our pergola has multiple mounting combinations adapted to the different areas. Free-standing, wall-mounted, duplex systems able to create comfortable and functional spaces.

      Maximum width 4200 mm
      Maximum length 6200 mm
      Maximum height 3500 mm

      Following the standards

      Acristalia manufactures all its products under strict quality controls that are regularized and specified under the quality management system according to the standard UNE-EN ISO 9001:2015 and guarantees that all the materials used in the manufacture of its products are of first quality complying with the following regulations: Aluminium with CE marking according to the new European Construction Products Regulation (EU) 305/2011 and the harmonized standard UNE-EN 15088:2006: Aluminium products and aluminium alloys for structural applications. In addition, it complies with quality standards for surface treatment of profiles (Qualicoat, Qualand and Qualideco). Warranty on aluminium profiles material, in terms of purity and possible corrosion caused by impurities and encrustations during the manufacture, according to EN 15088:2016, EN 755-9:2016. Warranty on aluminium deformations, own ones or derived from lack or shortage of tempering of the profiles. Warranty on finishes, lacquers and anodized as stipulated by the European quality labels Qualicoat, Qualanod, Qualideco, approved by the Ministry of Development of the Spanish Government for surface treatments with powder. These treatments ensure a uniform ageing of the colours with no patches and unusual discolorations.

      Installation with Acristalia glazing system

      Combine it with Standard and Basic Pro series. Explore the possibilities of improving the bioclimatic pergola with our glass curtains of Standard and Basic Pro series, adaptable and perfect for taking advantage of the open spaces in living and business areas and expand its versatility.

      OR

      Combine it with Tandem series. The sliding panoramic glass curtain of Tandem series offers a glass enclosure formula that combines design and comfort in an integral solution. In this case, glass panels move horizontally on stainless steel rails.

      OR

      Combine it with Basic Pro and Railing series. The balustrade of Railing series is fully compatible with our glass curtain of Basic Pro series offering all-in-one solution, functional, safe and easy to install. This system allows you to maintain completely the panoramic views.

      Installation of vertical ZIP awnings

      ZIP awnings are equipped with ZIP guidance system which provides greater wind resistance. In addition, a rolled fabric remains protected by a semi-box.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapergola-roof
    • Familia de productoPergola
    • Grupo de produtosPergola
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas