Publicar produtos
LokSeam® Standing Seam Roof System
MBCI

LokSeam® Standing Seam Roof System

Traduzido por Google,
LokSeam® é um sistema de telhado de costura de encaixe com uma nervura vertical de 1 3/4" de altura, para uso em telhados com inclinação mínima de 3:12. Os painéis LokSeam® estão disponíveis em 12 polegadas, 16 polegadas e 18 polegadas larguras de -polegadas. Os painéis LokSeam® podem ser instalados sobre uma estrutura aberta ou uma subestrutura sólida e são capazes de fazer a transição do telhado para a fachada com o uso de uma cobertura de nervuras. LokSeam® não requer uma subestrutura sólida para suporte. Objeto BIM hospedado no Autodesk® Seek, publicado por cortesia BIMobject®
Especificação
  • Color: Burnished Slate, Charcoal Gray, Coal Black, Classic Green, Coal Black, Fern Green, Hawaiian Blue, KokoBrown, Light Stone, Polar White, Rustic Red, Almond, Brownstone, Classic Green, Colonial Red, Everglade, Harbor Blue, Hunter Green, Medium Bronze, Midnight Bronze, Natural Patina, Pacific Blue, Brite Red, Slate Gray, Snow White, Spruce, Tundra, Copper Metallic, Silver Metallic Country: United States Coverage Width: 12", 16", 18" Exterior Coating: Galvalume Plus®, Signature® 200, Signature® 300 Industry Standards: IBC, ASHRAE 90.1, AISI S-100, ASTM E 1592, UL 580, FM 4471, CRRC-1, ASTM E 1646, ASTM E 1680, IAS AC-472, Florida Building Code Manufacturer Product Line: Standing Seam Roof Systems Minimum Slope: 3:12 Region: North America Thickness: 22 ga, 24 ga, 26 ga Vertical Seam Height: 1-3/4"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLokSeamStandingSeamRoofSystem
  • Familia de productoRoof
  • Grupo de produtosStanding Seam Roof System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs