Publicar produtos
Action Aero HL

Action Aero HL

Traduzido por Google,

O Action Aero HL foi projetado para aplicações onde arquibancadas ligeiramente mais altas serão encontradas. O Aero HL (High Load) também permite movimento completo como um sistema quando o piso se expande ou contrai. Este sistema de piso é altamente resiliente, tem jogabilidade uniforme e absorção de choque consistente para aumentar a segurança dos atletas.

Resumo do sistema

  • Altura do sistema 2” (50 mm) usando piso de 25/32” (20 mm)
  • Painéis fabricados em fábrica garantem precisão e uniformidade
  • Dorminhoco de 7/8” de espessura
  • Os clipes de ancoragem permitem o movimento total do sistema
  • Almofadas de borracha natural de dois estágios de 5/8” (16 mm)
Especificação
  • Action Floor Systems is a leading sports flooring manufacturer offering maple sports flooring systems and synthetic sports flooring for high-performance athletic environments. Since 1988, they’ve delivered durable permanent hardwood courts and portable hardwood floors like NitroPanel®, along with anchored resilient sport systems and floating floor sports systems for optimal shock absorption. Their portfolio includes commercial polyurethane flooring, epoxy sports floor systems, and RexCourt vinyl sports flooring, all designed for longevity and aesthetics. Ideal for multi-use spaces, their portable flooring systems, Stage flooring systems, QuickCourt modular surfacing, Action Herculan PB Pro pickleball courts, and ReFlex recycled rubber flooring offer versatile solutions. They also protect investments with AirRide protective floor cover during events. As eco-conscious innovators, Action Floors delivers FIBA-certified maple systems, PUR-compliant sport floors, and forest stewardship certified flooring, reflecting a commitment to research-based sports floor innovation. Whether installing indoor tennis court flooring, renovating a gymnasium floor, or fitting a multi-sport facility, they apply athlete-first, science-driven expertise.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaction-aero-hl
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosWood Athletic Flooring
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira

Disponibilidade da região

América do Norte Europa Ásia África América do Sul Oceânia