Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
actiu/products/2c6ca272-4e69-4afd-98b2-409582af3b37
Início
Categorias
Mobiliário
Cadeiras, Sofás & Bancos
Uka 4 Legs
Disponível em Estados Unidos
Actiu
Seguir
Arquivado
Uka 4 Legs
Chair designed to be versatile, light and easy to store, with flowing lines and cutting edge. It is mounted upon a metal structure which adapts to any use. Its breathable texture provides a perfect lumbar support.
Download não disponível (arquivos arquivados)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Uka_4Legs
Familia de producto
Uka
Grupo de produtos
Chair
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2014-01-01
Número de edição
1
Altura (mm)
860
Largura (mm)
430
Profundidade (mm)
500
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.actiu.com/en/furniture/meeting-chairs/uka
Certificação do produto
http://www.actiu.com/en/furniture/meeting-chairs/uka
Descrição técnica
http://www.actiu.com/en/furniture/meeting-chairs/uka
Relacionado
Relacionado
Material principal
Polipropileno
Material secundário
Alumínio
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Peso líquido (Kg)
6
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
Classificação IFC
Mobilia
Uniclass 2015 Código
Pr_40_50_12_57
Uniclass 2015 Descrição
Office chairs
Código CSI MasterFormat 2014
12 51 00
Título CSI MasterFormat 2014
Office Furniture
Número OmniClass
23-21 13 25
Título Omniclass
Office Equipment
Código CSI UniFormat II
E20
Título CSI UniFormat II
FURNISHINGS
Produtos parecidos
COR Sitzmöbel
Mell Bench
3.4
(
13
)
Descarregar
Ethnicraft
Volita dining chair - varnished oak - brass coloured metal - Tobacco velvet 60x55x70 cm
Descarregar
COR Sitzmöbel
Kagu Chair
4.5
(
17
)
Descarregar
Sandler | Inspec
Adora 3.1
Descarregar
BRDR. Krüger
Jari Chair
1.9
(
24
)
Descarregar
BRDR. Krüger
F Dining Chair
2.6
(
8
)
Descarregar