Publicar produtos
Instrument rack IR5
ADDvise

Instrument rack IR5

Traduzido por Google,
Este produto serve de exemplo para ADDvise. A página do produto não contém nenhum conteúdo BIM. Pedimos desculpas pela inconveniência! Este rack de instrumentos compacto é fornecido com prateleiras extraíveis em suporte de rolo pesado com extensão total. Prateleiras com laminado branco de alta pressão em lamellstomme. As prateleiras são infinitamente ajustáveis em altura. Carga máxima por piso: 20 kg. Quadros lacados a branco equipados com quatro rodas 2 bloqueáveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única178620-01
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2012-06-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56