Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
adeptcollection/products/5f57a5ff-c4a2-407e-ba65-0f906b0301c4
Início
Categorias
Mobiliário
Cadeiras, Sofás & Bancos
Globus Chair
Indisponível em Estados Unidos
Adept Collection
Seguir
Globus Chair
Traduzido por Google,
Vista original
Quadro de faia laminada ou bétula. Assento e encosto estofado em tecido ex. Espuma curada a frio, 20 mm ou 30 mm com custo adicional. Pode ser equipado com uma placa de escrita. Empilhável e vinculável.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
adept_globus
Familia de producto
Chairs
Grupo de produtos
Wooden chairs
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-06-05
Número de edição
2
Altura (mm)
820
Largura (mm)
520
Profundidade (mm)
570
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.adeptcollection.se/stapel-ochkoppli.html
Descrição técnica
http://www.adeptcollection.se/Resources/Globus.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Madeira
Material secundário
Tecido
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Disponibilidade da região
Europa
Sweden
Produtos parecidos
COR Sitzmöbel
Mell Bench
3.4
(
13
)
Descarregar
Sandler | Inspec
Star 9.1
Descarregar
Sandler | Inspec
Adora 3.1
Descarregar
Ethnicraft
Volita dining chair - varnished oak - brass coloured metal - Tobacco velvet 60x55x70 cm
Descarregar
BRDR. Krüger
F Dining Chair
2.4
(
9
)
Descarregar
COR Sitzmöbel
Kagu Chair
4.5
(
17
)
Descarregar