Publicar produtos
Benchmark 5000 - Gas-Fired Boiler
AERCO

Benchmark 5000 - Gas-Fired Boiler

Traduzido por Google,
Medindo apenas 79 H x 34 W x 109 D (polegadas), o Benchmark 6000 (BMK6000) apresenta redução de 15:1 para eficiência energética, baixas emissões de NOx e alta confiabilidade em um espaço compacto incomparável que é metade do tamanho de qualquer outro 6 milhões de BTU/h de caldeira no mercado. Incorporando o design de tubo de fogo de aço inoxidável comprovado em campo da AERCO, o BMK6000 fornece aos engenheiros que especificam consultoria, gerenciamento de instalações e proprietários de edifícios uma caldeira que oferece flexibilidade para caber tanto em retrofit quanto em novas construções que exigem um ou vários 6 milhões de BTU/ caldeiras h.

O Benchmark 6000 (BMK6000) que apresenta redução de 15:1 para eficiência energética, baixas emissões de NOx e alta confiabilidade em uma pegada compacta incomparável que é metade do tamanho de qualquer outra caldeira de 6 milhões de BTU/h no mercado. Incorporando o design de tubo de fogo de aço inoxidável comprovado em campo da AERCO, o BMK6000 fornece aos engenheiros que especificam consultoria, gerenciamento de instalações e proprietários de edifícios uma caldeira que oferece flexibilidade para caber tanto em retrofit quanto em novas construções que exigem um ou vários 6 milhões de BTU/ caldeiras h.

O novo BMK6000 tem uma eficiência operacional de 92,5% para reduzir as despesas operacionais e proporcionar a maior economia sazonal de combustível possível. Medindo apenas 79 H x 34 W x 109 D (polegadas), a BMK6000 redesenhada é a caldeira de 6 milhões de BTU/h mais compacta do mercado e aproximadamente o mesmo tamanho de outras caldeiras de 3 milhões de BTU/h. Outra vantagem do projeto do BMK6000 é a construção em aço inoxidável 439 que ajuda a caldeira a alcançar alta eficiência. Também melhora a longevidade e cria maior resistência ao ciclo do trocador de calor.

O BMK6000 vem de fábrica com o sistema patenteado de monitoramento de nível de oxigênio (O2) da AERCO que pode exibir o nível de O2 diretamente no pacote de controle de tela sensível ao toque C-More™ da caldeira em tempo real. Este é o primeiro passo para o acabamento de O2, que estará disponível no 4º trimestre deste ano.

Para maior comodidade, a opção de coleta remota de dados da AERCO monitora continuamente as operações internas, analisando parâmetros de desempenho e possíveis riscos de falha. Essas informações são coletadas e avaliadas em nosso data center, que tem a capacidade de monitorar tendências de desempenho e ocorrências de falhas. O BMK6000 também pode ser acessado remotamente via Modbus ou Intranet, permitindo que o nível de emissões da caldeira e a economia de combustível sejam medidos sem dispositivos de calibração tradicionais, ajudando a maximizar a economia de combustível.

Empregando um projeto de queimador Low NOx comprovado e um sistema de combustível proprietário, o novo BMK6000 suporta um controle de emissões rigoroso. A caldeira fornece

A manutenção do BMK6000 pode ser feita pela parte frontal ou superior da caldeira, bem como pela lateral, permitindo uma verdadeira instalação lado a lado, reduzindo ainda mais os requisitos de espaço ocupado. A caldeira oferece uma série de recursos de ventilação, incluindo parede lateral, através do telhado e combustão selada para ampla flexibilidade de instalação. As caldeiras BMK6000 vêm com garantia vitalícia contra choque térmico e garantia de trocador de calor de 10 anos proporcional contra corrosão por condensação e defeitos de fabricação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaerco-benchmark-5000
  • Familia de productoHot Water Heat Generators
  • Grupo de produtosBoiler
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_15_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers, heating and hot water systems surveying
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniclassCommercial Boilers
  • Código CSI UniFormat IID3020
  • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems