Publicar produtos
AMR Series Water Heaters - AM 199R
AERCO

AMR Series Water Heaters - AM 199R

Traduzido por Google,

AMR (Recuperação Rápida de AM)

  • Aquecedores de água de alta eficiência
  • Redundância incorporada
  • 199, 250, 399, 500 MBH

Os aquecedores de água AMR (Advanced Modular Rapid Recovery) fornecem uma solução completa de aquecimento de água em um pacote conveniente. Com amortecedor térmico integrado, bomba e tubulação necessária, a série AMR é a solução mais fácil para aquecimento de água doméstica de 199 a 500 MBH. O AMR inclui todos os melhores recursos da Série AM, desde o. Com redundância integrada e um tamanho reduzido, o AMR está pronto para instalação rápida para colocar sua planta de aquecimento de água doméstica em funcionamento rapidamente. Várias unidades podem ser localizadas com folga lateral próxima de zero para instalações ainda maiores.

O AMR é enviado pronto para ser canalizado para um sistema de aquecimento de água doméstico para fornecer água quente imediatamente. Uma válvula misturadora pode ser fornecida como acessório para uma solução completa de aquecimento de água. O AMR é ótimo para novas construções para economizar espaço, bem como para substituição de equipamentos existentes; todos os tamanhos cabem em uma porta padrão. Tal como acontece com todas as caldeiras e aquecedores de água AERCO, alta eficiência e baixas emissões são características marcantes para fornecer o melhor desempenho para o seu sistema. Disponível em 199, 250, 399 e 500 MBH.

Características e benefícios

  • Gás natural ou propano
  • Turndown superior significa baixo custo operacional e controle de temperatura rigoroso
  • Central de aquecimento completa em um pacote
  • Ventilação direta ou convencional com PVC, cPVC, Polipropileno ou AL29-4C
  • Recursos de ventilação concêntricos e comuns
  • Confiabilidade incomparável
  • Manutenção mínima
  • O tamanho reduzido economiza espaço e simplifica os retrofits
  • Fácil acesso frontal para manutenção
  • Baixo NOx <20ppm
  • Suporta integração ao sistema BAS
  • Padrão de comunicação Modbus
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaerco-am-199r
  • Familia de productoHot Water Heat Generators
  • Grupo de produtosWater Heater
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras