Publicar produtos
AEROGIPS
AEROGIPS
AEROGIPS
AEROGIPS
AEROGIPS
AEROGIPS
    AEROPAN

    AEROGIPS

    Traduzido por Google,
    Aerogips é um painel projetado para o isolamento térmico interno de estruturas de edifícios que exigem o máximo nível de isolamento no menor espaço possível. Aerogips é um painel isolante de alto desempenho composto por uma substância isolante nanotecnológica contendo aerogel acoplada a uma placa de gesso com revestimento de alta densidade para excelente conforto térmico e acústico. Este painel foi projetado para a requalificação energética de edifícios existentes, para reabilitação e reestruturação, onde trabalhos internos devem ser realizados com a proteção de espaços. Também permite projetar novas paredes em todos os edifícios onde sistemas secos e paredes leves são usados. Aerogips é adequado tanto para divisórias verticais quanto para tetos falsos. Com uma espessura de apenas 20 mm e condutividade térmica de 0,015 W/mK, Aerogips permite reduzir a dispersão de energia e recuperar espaço em aplicações de edifícios residenciais e comerciais. Aerogips usa painéis de gesso revestido com uma espessura de 9,5 mm e está disponível em diferentes espessuras e dimensões. Também está disponível em diferentes variantes técnicas: padrão, com barreira de vapor, repelente de água, repelente de água com barreira de vapor. Este painel é um produto ideal para reestruturações de interiores, reabilitação de edifícios e edifícios históricos sujeitos a restrições arquitetônicas, e sempre que se pretenda maior conforto habitacional, reduzindo consideravelmente os tempos e custos de instalação.
    Especificação
    • INTERIOR CLADDING SPECIFICATION Realization of interior heat insulation, for vertical and horizontal surfaces, such as walls, floors, ceilings or the like, made up of a pre-coupled rigid panel, consisting of a layer of silica Aerogel reinforced with PET fibres (felt), of the Aerogips type, water repellent and breathing, coupled with a sheet of coated plaster, supplied in 1400×720 mm panels, with a total nominal thickness of 16 mm (or in panels with thicknesses 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm and 70 mm) with heat conductivity 0.015 W/mK, heat resistance Rd 0.67 m2K/W per cm of thickness, working temperature between -90°C / +90°C, fire reaction euro class A2 S1D0, impermeable to surface water and/or immersion with water contact angle not below 150°, finished with careful filling of joints, installed on flat, vertical or horizontal surfaces after full-spread gluing and installation on smooth, dry, dust-free and perfectly integral surfaces devoid of any roughness at all.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAEROGIPS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMembro estrutural
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation