Publicar produtos
AMAGEL A2
AMAGEL A2
AMAGEL A2
AMAGEL A2
AMAGEL A2
AMAGEL A2
AMAGEL A2
    AEROPAN

    AMAGEL A2

    Traduzido por Google,
    O Amagel A2 representa um novo passo importante no desenvolvimento de produtos isolantes nanotecnológicos à base de aerogel de sílica. Consiste em uma matriz isolante flexível à base de fibra de vidro e uma alta concentração de aerogéis nanoporosos, capazes de garantir o melhor desempenho térmico em qualquer condição de aplicação. Na busca pela máxima proteção térmica, o AMAGEL A2 se destaca como um produto isolante essencial graças às suas propriedades únicas: • condutividade térmica extremamente baixa – 0,015 W/(m*K)-, • flexibilidade superior, • resistência à compressão, • hidrofobicidade e facilidade de uso. O AMAGEL A2 pode ser usado em uma faixa de temperatura de -50 °C e +450 °C. O AMAGEL A2, disponível em espessuras de 3 a 60 mm, permite otimizar espaços internos em aplicações de construção para edifícios comerciais e residenciais, proporcionando os mais altos valores de resistência ao calor – espessura sendo igual – em comparação com materiais isolantes do tipo convencional. Seu uso permite alcançar resultados importantes em situações complexas, por exemplo, no isolamento de janelas ou seções de telhado, resultando em um aumento efetivo na eficiência energética total do edifício com excelentes resultados de isolamento térmico e acústico. Graças aos valores máximos de R por unidade de superfície em comparação com qualquer outro material isolante, o AMAGEL A2 é o revestimento ideal para alcançar um desempenho energético extremamente alto na fabricação de paredes secas, sob pisos e telhados, molduras simuladas e caixilhos de janelas. Ao contrário do isolamento rígido e pré-formado, o AMAGEL A2 se adapta perfeitamente a qualquer forma ou design: a manta é flexível, fisicamente resistente, mas com excelente forma e recuperação de desempenho do projeto, mesmo após qualquer compressão de carga. Sua composição específica também garante o melhor desempenho de resistência ao fogo (Euroclasse A2), permitindo assim o uso mesmo em condições muito pesadas e onde níveis de desempenho superiores são necessários. O AMAGEL A2 obteve a etiqueta CE, que atesta a conformidade com todos os requisitos na área energética, com os desempenhos exigidos pela União Europeia e satisfazendo o mais rigoroso padrão de qualidade e segurança.
    Especificação
    • SPECIFICATIONS FOR THERMAL INSULATION INSTALLATION The installation will consist of thermal insulation panels made of silica aerogel reinforced with partially recycled glass fiber (felt), compliant with CAM regulations and certified according to ISO14021:2016, type Amagel A2 hydro-repellent and breathable, supplied in panels of 1450×750 mm, with a nominal thickness of 10/20/30/40/50/60 mm, with a volumetric density of 200 kg/m3, a thermal conductivity of 0.015 W/mK, and a working temperature range between -50°C and +450°C. The fire reaction is Euroclass A2 S1D0, permeable to water vapor diffusion (Sd= 0.07), impermeable to surface and/or immersion water with a water contact angle not less than 150°, and certified as Class A+ for VOC emissions. The product is CE marked according to ETA 20/0562 dated 16/07/2020. The thermal insulation panels are suitable for dry applications, cavity walls, roofing, underfloor heating, and for insulating complex surfaces. TYPES AND FORMATS 2 different Amagel A2 formats are available for use wherever a low level of dust is required, typical characteristic of Aerogel-based products. Amagel A2 rolls are available in thicknesses of 3 mm, 6 mm and 10 mm. Amagel A2 panels are available in thicknesses of 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm and 60 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAMAGEA3
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMembro estrutural
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation