Publicar produtos
Gas outlet MC70 Recessed

Gas outlet MC70 Recessed

Traduzido por Google,
A saída de gás MC 70 é de fechamento automático, ou seja, fecha automaticamente o fluxo de gás quando o equipamento conectado é liberado da tomada. Com um simples giro, o equipamento pode ser conectado ou desconectado do acoplamento da saída de gás. A saída de gás está disponível para montagem exposta ou embutida. A saída de gás é específica para gás de acordo com o padrão hospitalar e, portanto, não é muito semelhante, o que significa que o equipamento projetado para o gás específico não pode ser conectado à tomada errada. Uma válvula de serviço é montada no alojamento da válvula, o que facilita o engate de forma que o fluxo de gás seja desligado quando a operação de acoplamento rápido for desmontada. A saída de gás vem com uma placa de identificação para o tipo específico de código de cor do gás e uma tampa protetora que impede a entrada de contaminantes na saída.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única301419
  • Familia de productoGas Outlet
  • Grupo de produtosMC70
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-07-17
  • Número de edição2
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)60
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCGas regulators
  • Código UNSPSC40142201