Publicar produtos
EHS-1000 Stainless Steel 1-Station Wall-Mounted Handwashing Sink

EHS-1000 Stainless Steel 1-Station Wall-Mounted Handwashing Sink

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Lava-mãos de 1 estação montada na parede em aço inoxidável
Especificação
  • Stainless Steel Hand Washing Sink with the following features:

    • Sink constructed from 14 gauge, Type 304 stainless steel with brushed stainless
    • Outer rim of sink raised to help prevent splashing and dripping on floors
    • Angled front corners to enhance ease of use and protect users from sharp corners
    • Pair with Optional Sloan OPTIMA Faucet (not included) for hands-free operation
    • Sink is shipped pre-plumbed for easy installation
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasinks_stainless-steel_ehs-1000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSinks/Lavatories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África