Publicar produtos
AVS Unit Exposed 1-3 gases

AVS Unit Exposed 1-3 gases

Traduzido por Google,
Unidade AVS instalada na enfermaria e facilmente acessível para desligamento rápido dos gases medicinais de uma parte limitada do sistema central de fornecimento de gás, por exemplo, em caso de emergência. A Unidade AVS vem com telhas especiais para bloquear fisicamente o fluxo de gás, como teste de pressão da unidade para manutenção, como válvulas de fechamento ou teste de pressão da rede de dutos. O bloqueio do fluxo também é possível quando um gás não está sendo usado temporariamente na enfermaria para evitar que o gás seja ligado acidentalmente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaavs-unit-exposed-1-3
  • Familia de productoShut-off valve box
  • Grupo de produtosAVS Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-07-17
  • Número de edição2
  • Altura (mm)485
  • Largura (mm)385
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCGas regulators
  • Código UNSPSC40142201