Publicar produtos
Model 2511T TESTanDRAIN - Single Handle Ball Valve

Model 2511T TESTanDRAIN - Single Handle Ball Valve

Traduzido por Google,

O modelo leve e compacto 2511T é uma válvula de esfera de manípulo único com classificação de 300 PSI projetada para fornecer as funções de teste e drenagem expressa necessárias para um sistema de sprinklers contra incêndio úmido. A válvula de esfera Modelo 2511T elimina as inúmeras conexões exigidas pelo loop de montagem tradicional, economizando tempo, espaço e dinheiro.

O TESTanDRAIN Modelo 2511T apresenta um orifício de teste e visor inviolável, uma porta rosqueada para acesso ao sistema e orifícios opcionais em todos os tamanhos especificados (consulte a tabela abaixo). Inclui uma válvula de alívio de pressão e manômetro com válvula de 3 vias. O Modelo 2511T está disponível nos tamanhos de 1", 1-1/4" e 2" em NPT e BSPT. Todas as válvulas TESTanDRAIN oferecem kits de reparo em campo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaagf-model-2511T
  • Familia de productoAGF Fire Sprinkler Products
  • Grupo de produtosTESTanDRAIN®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Sistemas de aspersão
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte