Publicar produtos
Model 5500 COLLECTanDRAIN - Automatic Auxiliary Drain
Model 5500 COLLECTanDRAIN - Automatic Auxiliary Drain
Model 5500 COLLECTanDRAIN - Automatic Auxiliary Drain

    Model 5500 COLLECTanDRAIN - Automatic Auxiliary Drain

    Traduzido por Google,

    Dreno Auxiliar Automático COLLECTanDRAIN Modelo 5500

    Todos os benefícios do Modelo 5400 com operação AUTOMATIZADA ! O AGF COLLECTanDRAIN® Modelo 5500 é um dreno auxiliar totalmente automatizado que possui válvulas de alimentação e drenagem automáticas que operam de acordo com as disposições de drenagem exigidas pela NFPA 25. O Modelo 5500 pode ser operado sob demanda pressionando um botão (local ou remotamente) ou por seu modo de mãos livres, totalmente automático, que operará o dreno automaticamente quando o interruptor de boia detectar um dreno cheio. O COLLECTanDRAIN® Modelo 5500 é um dreno auxiliar aquecido e isolado (coletor de condensado/gotejamento de tambor) com controle lógico programável (CLP), que permite operação totalmente automática ou sob demanda, por botão. Então o Modelo 5500 é projetado para instalação em climas onde temperaturas congelantes ou abaixo de zero estão presentes e resultam na falha de coletores típicos. O Modelo 5500 mantém uma temperatura confortável acima de zero enquanto minimiza o consumo de energia.


    O modelo 5500A possui tubulação galvanizada e o modelo 5500B inclui tubulação de aço preta.

    A Cobertura Externa Opcional (Modelo 5680) está disponível e é recomendada para locais expostos ao ar livre.

    Especificação
    • Model 5500 COLLECTANDRAIN

      2.1 DRY-PIPE SYSTEM AUXILIARY DRAIN

      1. Auxiliary Drain and Condensation Collecting Assemblies for Dry Pipe and Preaction Sprinkler Systems shall be installed in order to provide for complete system drainage. Where the trapped capacity of an isolated section of system piping exceeds 5 gallons an auxiliary drain shall be provided. The auxiliary drain shall be installed in an accessible location and be capable of collecting and removing moisture from the system while minimizing the potential for excessive loss of air pressure and possible unplanned operation of the dry pipe valve. The Auxiliary Drains shall meet the following requirements:
        1. Manufacturers: Subject to compliance with requirements, available manufacturers offering products that may be incorporated into the work include, but are not limited to, the following:
          1. AGF Manufacturing Inc.; Model 5500 COLLECTANDRAIN™.
          2. <Insert manufacturer's name>.
      2. Standards:
        1. NFPA 13.
        2. NFPA 25.
      3. Components:
        1. Cabinet: A secure locking, red powder coated, insulated cabinet with required signage adhering to NFPA guidelines.
        2. Heating Element: Temperature sensitive internal heating element to prevent excess condensation in the drum drip from freezing.
        3. Float Switch: Activates an audible alarm and visual signal to notify when the auxiliary drain requires maintenance.
        4. System Alarm Test Button: An integral TEST button allows for system testing.
        5. Thermometer: Externally mounted for easy monitoring of temperature conditions inside the cabinet.
        6. Drain Assembly:
          1. Two 1 inch by 2 inch (25 mm by 51 mm) Bell Reducers.
          2. 2 inch by 12 inch long (51 mm by 305 mm) Condensate Nipple.
          3. 1 inch (25 mm) Galvanized Square Head Plug.
          4. System supply Solenoid Valve and Drain Solenoid Valve.
          5. Programmable Logic Control for automatic draining.
          6. Mounting hardware.
          7. Each unit is fully assembled and ready to be attached to dry pipe systems using galvanized or black piping components.

      4. Product: Model 5500A. Cabinet with Galvanized Auxiliary Drain, Heater, and Automatic Drain.

      5. Product: Model 5500B. Cabinet with Black Steel Pipe Auxiliary Drain, Heater, and Automatic Drain.

      6. Product: Model 5680A. All-Weather Cover for Exposed Locations.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaagf-model-5500
    • Familia de productoAGF Fire Sprinkler Products
    • Grupo de produtosCOLLECTanDRAIN
    • Data de publicação2022-03-03
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)36
    • Largura (polegadas)18
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)66
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Sistemas de aspersão
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEG000056
    • Nome ETIMFire protection systems
    • Nome UNSPSCFire sprinkler systems
    • Código UNSPSC46191602
    • Código CSI MasterFormat 201421 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
    • Número OmniClass23-29 33 00
    • Título OmniclassFire Suppression System Components
    • Código CSI UniFormat IID40
    • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
    Afghanistan
    Albania
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Belize
    Armenia
    Austria
    Angola
    Bolivia
    Fiji
    Canada
    Azerbaijan
    Belarus
    Benin
    Brasil
    New Caledonia
    Costa Rica
    Bangladesh
    Belgium
    Botswana
    Chile
    New Zealand
    Cuba
    Bhutan
    Bosnia and Herzegovina
    Burkina Faso
    Colombia
    Papua New Guinea
    Dominican Republic
    Cambodia
    Bulgaria
    Burundi
    Ecuador
    Solomon Islands
    El Salvador
    China
    Croatia
    Cameroon
    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    Timor-Leste
    Greenland
    Georgia
    Cyprus
    Central African Republic
    French Guiana
    Vanuatu
    Guatemala
    India
    Czech Republic
    Chad
    Guyana
    Haiti
    Indonesia
    Denmark
    Côte d'Ivoire
    Paraguay
    Honduras
    Iran
    Estonia
    Democratic Republic of the Congo
    Peru
    Jamaica
    Iraq
    Finland
    Djibouti
    Suriname
    Mexico
    Israel
    France
    Egypt
    Uruguay
    Nicaragua
    Japan
    Germany
    Equatorial Guinea
    Venezuela
    Panama
    Jordan
    Greece
    Eritrea
    Puerto Rico
    Kazakhstan
    Hungary
    Ethiopia
    The Bahamas
    Kuwait
    Iceland
    Gabon
    United States
    Kyrgyzstan
    Ireland
    Ghana
    Laos
    Italy
    Guiné-Bissau
    Lebanon
    Latvia
    Guinea
    Malaysia
    Lithuania
    Kenya
    Mongolia
    Luxembourg
    Lesotho
    Myanmar (Burma)
    Macedônia do Norte
    Liberia
    Nepal
    Moldova
    Libya
    North Korea
    Montenegro
    Madagascar
    Oman
    Netherlands
    Malawi
    Pakistan
    Norway
    Mali
    Palestine
    Poland
    Mauritania
    Philippines
    Portugal
    Moçambique
    Qatar
    Romania
    Morocco
    Saudi Arabia
    Russia
    Namibia
    South Korea
    Serbia
    Niger
    Sri Lanka
    Slovakia
    Nigeria
    Syria
    Slovenia
    Republic of the Congo
    Taiwan
    Spain
    Rwanda
    Tajikistan
    Svalbard and Jan Mayen
    Senegal
    Thailand
    Sweden
    Sierra Leone
    Turkmenistan
    Switzerland
    Somalia
    Turquia
    Ukraine
    South Africa
    United Arab Emirates
    United Kingdom
    South Sudan
    Uzbekistan
    Suazilândia
    Vietnam
    Sudan
    Yemen
    Tanzania
    The Gambia
    Togo
    Tunisia
    Uganda
    Western Sahara
    Zambia
    Zimbabwe