Publicar produtos
Model 7900 PURGEnVENT Automatic Air Vent (AAV)
Model 7900 PURGEnVENT Automatic Air Vent (AAV)

    Model 7900 PURGEnVENT Automatic Air Vent (AAV)

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O PURGEnVENT Modelo 7900 Automatic Air Vent (AAV) é uma válvula de esfera de 1", filtro, saída de ar e conjunto de purga. Esta válvula de isolamento de peça única com patente pendente com filtro e purga com rosca de mangueira foi projetada para permitir a purga rápida de ar dos tubos à medida que o sistema é enchido e a purga do ar em excesso quando o sistema é enchido A válvula de purga funciona como uma quebra de vácuo quando o sistema está a ser drenado.

    Para remover rapidamente o ar do sistema de proteção contra incêndio enquanto ele está sendo enchido com água, conecte uma mangueira à conexão roscada e abra a válvula de purga. Quando a água atingir a válvula de purga, feche-a e a ventilação automática liberará qualquer ar restante no sistema enquanto estiver em operação. Ao drenar o sistema, desenrosque a tampa e abra a válvula de purga, isso funcionará como uma quebra de vácuo, ajudando a drenar o sistema de forma mais eficaz, reduzindo a necessidade de recolocar as gaxetas ao reabastecer o sistema.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaagf-model-7900AAV
    • Familia de productoAGF Fire Sprinkler Products
    • Grupo de produtosPURGEnVENT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Sistemas de aspersão
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
    • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte