Publicar produtos
Ahrend Kaigan
Ahrend

Ahrend Kaigan

Traduzido por Google,
Torna possível a separação de vez em quando A nostálgica cadeira de praia de vime, conhecida do litoral da Holanda. Voltando em um lugar inesperado: o ambiente do escritório. O Ahrend Kaigan (Kaigan significa literalmente beira-mar ou praia) envolve o usuário, para separação intencional temporária. Esta pode ser uma reunião informal, mas também uma ligação importante com a maior concentração. CARACTERÍSTICAS • Privacidade elegante através de uma área privada convidativa e confortável em espaço aberto para reclusão temporária e intencional • Ação acústica através de enchimento e estofamento duplo • Design baseado na cadeira de praia Scheveningen dos anos 20 (Kaigan é japonês para praia e litoral) • Carisma natural alcançável através de costuras e padrões grosseiros, que tornam o tecido espacial e orgânico
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaahr_kaigan
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosChair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1710
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56