Publicar produtos
Revolt
Ahrend

Revolt

Traduzido por Google,
Um clássico de design atemporal Muitos aspectos do Revolt foram considerados extremamente inovadores quando foi lançado em 1953 e conquistou um lugar permanente tanto no mundo dos negócios quanto nas salas de estar holandesas. A cadeira Revolt está em casa em todos os ambientes. Depois que a cadeira ficou sem estoque por vários anos, Ahrend a reintroduziu em 2004. E mais uma vez provou que um produto que ainda tem algo a oferecer só melhora com o passar dos anos. Revolt está disponível em preto, branco e cinza. CARACTERÍSTICAS • design clássico • assento e encosto de plástico de alto brilho
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaahr_revolt
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosChair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)830
  • Largura (mm)470
  • Profundidade (mm)510
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56