Publicar produtos
04 Fan TurboChill TCC R134a
Airedale

04 Fan TurboChill TCC R134a

Traduzido por Google,
TurboChill™ e TurboChill™ FreeCool 200kW – 1830kW é um chiller R134a de circuito único/duplo refrigerado a ar projetado com compressores Turbcor centrífugos quase silenciosos e isentos de óleo. O sistema oferece eficiência energética líder do setor e tem a capacidade de fornecer até duas vezes mais resfriamento livre do que os chillers termossifão equivalentes. Os principais recursos e benefícios do TurboChill™ incluem: • ESEER até 6,16 e classe A EER até 4,35 (mais de 10,0 em carga parcial) • Oferece resfriamento livre simultâneo por até 95% do ano • Compressor centrífugo isento de óleo fornece 25-100% de correspondência exata da capacidade • O evaporador inundado melhora a troca de calor ideal para 15% de economia de energia • O trocador de calor microcanal aumenta a transferência de calor e reduz a queda de pressão do lado do ar • A estrutura em V modular fornece maior área de troca de calor e fluxo de ar aprimorado • Gerenciamento inteligente do compressor via Controles inteligentes Airedale • Alguns modelos TurboChill™ incluídos na Lista de tecnologias de energia • Podem contribuir para que um edifício alcance um ponto BREEAM adicional
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTCC_R134a_4
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosChiller
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
  • Classificação IFCRefrigerador
  • Número OmniClass23-33 21 13
  • Título OmniclassChillers

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul América do Norte África Oceânia