Publicar produtos
KYSOR/WARREN - Stratus Multi-Deck Display Case - SX1LC-SC

KYSOR/WARREN - Stratus Multi-Deck Display Case - SX1LC-SC

4.9 de 5 estrelas4.9(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Nossa linha de estojos STRATUS foi projetada com foco nas coisas mais importantes para seus resultados. Visibilidade aprimorada da mercadoria, alta eficiência energética e flexibilidade de merchandising se fundiram em um design atraente e modular. Estilos personalizados se encaixam perfeitamente em sua planta baixa e um design ecologicamente correto protege o meio ambiente enquanto economiza custos de energia. A caixa autônoma SX1LC-SC está disponível em temperatura média. Objeto BIM hospedado no Autodesk® Seek, publicado por cortesia BIMobject®
Especificação
  • Case Length: 4', 6' Country: United States Cubic Capacity: 10.68', 16.03' Facing Area: 12.28 ', 18.39' Industry Standards: UL, CUL Manufacturer Product Line: KYSOR/WARREN Stratus Multi-Deck Display Case Maximum Overcurrent Protection: 25 A Power Supply: 115V/60/1, 115V/208V/60/1 Refrigerant: R-404A Region: North America STANDARD FEATURES • Self-contained case for easy set-up and merchandising efficiency • EC motor standard for greater energy efficiency • Sustainable modular coil • Flip down electrical raceway for ease of service • Thermoformed, leak resistant tub • Recessed shelf plug • Refrigeration grade ABS drain pan and fan venturi • Modular design for easy installation
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSX1LCSC
  • Familia de productoRefrigerated Merchandisers
  • Grupo de produtosSingle Deck
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
  • Classificação IFCRefrigerador
  • Uniclass 2015 CódigoCo_90_50_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigerated food storage complexes
  • Código CSI MasterFormat 201411 21 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Refrigerated Display Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 23 11 15
  • Título OmniclassCommercial Refrigerated Food Display Cases