Publicar produtos
Ball Valve
Ball Valve

    Ball Valve

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A válvula de esfera precisa apenas de um quarto de volta para isolar as redes de gás medicinal e garantir a segurança ideal durante a manutenção.
    Este dispositivo é fornecido desengordurado e compatível com O2 médico. Deve ser instalado em toda a rede de média e baixa pressão, de fácil e rápida montagem graças ao seu encaixe pronto para brasagem.

    Especificação
    • - Intuitive use
      --- ¼ turn to isolate the network
      --- Vertical or horizontal installation

      - Optimised safety
      --- Ideal design, to see from a distance whether the valve is opened or closed
      --- Double protection: chrome plating and nickel plating
      --- Hard chrome-plated brass ball

      - Tried and tested performance
      --- Optimum seal with 2 seats and 2 gaskets to the independent stuffing box
      --- Increased longevity thanks to the use of PTFE (no risk of blockage)
      --- Little pressure loss

      - Controlling gas networks
      --- Shut off the network in ¼ turn
      --- Double protection: chrome and nickel plating
      --- Sealing provided by the ball valve

      Specifications
      - Max. operating pressure 20 bar
      - Connection to the network Ready-to-braze on copper tube
      - Materials Nickel-plated brass body and hard chrome ball valve
      - Weight 325 g for valve 08x10 3/8“ up to 5.4 kg for valve 50x52 2“
      - Life time 15 years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaballvalve
    • Familia de productoMedical pipeline system
    • Grupo de produtosValves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalNickel
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
    • Nome UNSPSCGas regulators
    • Código UNSPSC40142201
    • Uniclass 2015 CódigoCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas distribution complexes
    • Número OmniClass23-25 33 00
    • Título OmniclassMedical Gas Products
    • Código CSI UniFormat IID3040
    • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilidade da região

    Europa
    Spain