Publicar produtos
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
    Midmark

    Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation

    3.3 de 5 estrelas3.3(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Esta estação de trabalho montada na parede foi projetada com ajuste de altura independente para componentes de tecnologia padrão baseados em PC.

    • Ajuste de altura sem ferramentas líder do setor
    • Rotação independente do monitor sem ferramentas e ajuste de altura
    • Grande superfície de trabalho de plano único para acomodar um teclado e mouse de tamanho normal
    • Design compacto dobrável
    • Gerenciamento de cabos integrado


    Especificação
    • Monitor Height Adjustment

      9.5"

      Monitor Movement

      45° of tilt and 180° of rotation with the quick-connect VESA for portrait to landscape viewing

      Monitor Mount Weight Capacity

      5-20 lb

      Work Surface

      Upper level for papers and small technology

      Compact Design

      Stores just 9.47" off the wall with the tray flipped up, perfect for high traffic areas, hallways or patient rooms

      Workstation Weight Capacity

      20 lb

      Workstation Tray Dimensions

      25" W x 10" D x 2.1" H

      Keyboard Height Adjustment

      22" of keyboard height adjustment

      Cable Management

      Integrated wire management system in the mounting arm for neat and quick wire installation

      Wall Track

      Available in 34" length for direct-to-drywall applications, optimizing locations with limited space

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-6282-workstation
    • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
    • Grupo de produtosCare Exchange™ Workstations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)34
    • Largura (polegadas)36.51
    • Profundidade (polegadas)9
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoMedical desks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201411 70 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
    • Número OmniClass23-25 47 11 23 13
    • Título OmniclassMedical Facility Monitor Wall Arms

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States