Publicar produtos
Cylinder
Cylinder

    Cylinder

    4.6 de 5 estrelas4.6(24 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A Air Liquide projetou uma ampla e variada gama de cilindros para acondicionar o gás. A capacidade das garrafas é de 11 Nm3 de gás. Essa capacidade é baseada em dois fatores: as características físicas e químicas do produto de ar condicionado e seu volume de água. A pressão de enchimento das garrafas pode atingir até 200 bar. Graças aos diferentes tipos de torneiras que acompanham as garrafas de acordo com a função de gás que elas contêm, evitam-se conexões incorretas. Para facilitar a identificação das garrafas é utilizada uma série de códigos.
    Especificação
    • Features: Colors: according to current legislation. Ogives: marks according to the European Agreement on the Transport of Dangerous Goods. Marked: - Property brand. - Designation of gas and quality. Recorded: - Name of the gas. - Hydraulic test date. - Maximum weight and load.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacylinder
    • Familia de productoMedical pipeline system
    • Grupo de produtosHigh Pressure Gas Station
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1635
    • Largura (mm)230
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)80
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
    • Nome UNSPSCGas regulators
    • Código UNSPSC40142201
    • Uniclass 2015 CódigoCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas distribution complexes
    • Número OmniClass23-25 33 00
    • Título OmniclassMedical Gas Products
    • Código CSI UniFormat IID3040
    • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilidade da região

    Europa
    Spain