Publicar produtos
Cylinder block
Cylinder block

    Cylinder block

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O bloco de garrafas é um conjunto transportável, formado por uma bateria de 16 garrafas de 50 L de capacidade, protegida por uma armação e conectada a um coletor geral para que possa ser enchida, transportada e esvaziada sem a necessidade de desmontá-las.
    Especificação
    • Cylinder blocks are a convenient alternative for customers who need, for their correct supply, several bottles among 9 to 11 m3. These blocks have a maximum capacity of 160 m3 of gas and the system used to collect that amount of gas is a rigid frame (with 16 bottles in total). Like the individual cylinders, the blocks have different outlets for the different gases.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacylinderblock
    • Familia de productoMedical pipeline system
    • Grupo de produtosVessel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)880
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
    • Nome UNSPSCGas regulators
    • Código UNSPSC40142201
    • Uniclass 2015 CódigoCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas distribution complexes
    • Número OmniClass23-25 33 00
    • Título OmniclassMedical Gas Products
    • Código CSI UniFormat IID3040
    • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilidade da região

    Europa
    Spain