Publicar produtos
Gas detector
Gas detector

    Gas detector

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Detector de gás de parede que garante a segurança e o desempenho que você deseja e com grande facilidade de uso. Fornece as funções necessárias para proteger a sua vida e as suas instalações, garantindo o cumprimento das normas de segurança. Protegido por uma carcaça robusta, é o sensor ideal para o gás a ser detectado. (Oxigênio, monóxido de carbono, CO2, entre outros).
    Especificação
    • Applications: - Hospitals / MRI. - Laboratories - Gas rooms. Available gases: O2, CO2, CO, H2, H2S, NO2, NH3 and Combustible Gas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagasdetector
    • Familia de productoMedical pipeline system
    • Grupo de produtosAlarm system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)225
    • Largura (mm)164
    • Profundidade (mm)99
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
    • Nome UNSPSCGas regulators
    • Código UNSPSC40142201
    • Uniclass 2015 CódigoCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas distribution complexes
    • Número OmniClass23-25 33 00
    • Título OmniclassMedical Gas Products
    • Código CSI UniFormat IID3040
    • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilidade da região

    Europa
    Spain